|
|
|
A9E15536
Preklopni rele iRLI 10 A 2P Uc 48 V AC Ue 250 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iRLI
|
Izdelek ali sestavni del
|
Rele
|
Kratko ime naprave
|
IRLI
|
Aplikacija naprave
|
Preklopni rele
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O + 1 NO
|
[Uc] Krmilna napetost
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
10 A pri230 V AC (Cos fi = 1)
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V AC
|
Napajalna držalna moč
|
4 VA
|
Napajalna vklopna moč
|
4 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
88 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,112 kg
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
AC-21: 100000 ciklov
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov0,5…6 mm²
|
Okolje
Standardi
|
NF C 45-250
IEC 255
|
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
1,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,4 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,1 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,9 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,446 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
144
|
Paket 3 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,89 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|