Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9E15537 |
Schneider-Electric
 
A9E15537 slika – Schneider- scope
A9E15537
Preklopni rele iRLI 10 A 2P Uc 24 V AC Ue 250 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iRLI
Izdelek ali sestavni del Rele
Kratko ime naprave IRLI
Aplikacija naprave Preklopni rele
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O + 1 NO
[Uc] Krmilna napetost 24 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 10 A pri230 V AC (Cos fi = 1)
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 250 V AC
Napajalna držalna moč 4 VA
Napajalna vklopna moč 4 VA
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 88 mm
Width 18 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,112 kg
Barva Bela
Električna vzdržljivost AC-21: 100000 ciklov
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov0,5…6 mm²
Okolje
Standardi NF C 45-250
IEC 255
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,200 cm
Paket 1 Širina 1,700 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 116,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 9,300 cm
Paket 2 Dolžina 22,800 cm
Paket 2 Teža 1,438 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 144
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 17,740 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months