Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9E16068 |
Schneider-Electric
 
A9E16068 slika – Schneider- scope
A9E16068
Rele iRTH - čas. zamik za izk. br. iz v. nap. - 1C/O - Uc 24 do 240 V AC/24 V DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Relejna aplikacija Rele s časovno zakasnitvijo
Tip časovne zakasnitve Zakasnitev praznenja obremenitve
Skupina izdelkov Acti9
Ime izdelka IRT
Kratko ime naprave IRTH
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 8 A pri250 V AC
8 A pri250 V DC
0,01 A pri5 V DC
Trajanje impulza > 100 ms
Lokalno signaliziranje LED, Utripajoče zaČasovni zamik
Tip nastavitve Vrtljiv gumb Konfiguracija časovne zakasnitve
Območje časovnega zamika 0,1 do 360000 s
Pogrešek +/- 10 %
Natančnost ponovitve +/- 0,5 %
[Uc] Krmilna napetost 24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
[Us] Nazivna napajalna napetost 24 do 240 V AC pri50/60 Hz
24 V DC
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 2
Višina 93 mm
Width 18 mm
Globina 72 mm
Teža izdelka 0,065 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 5000000 ciklov
Električna vzdržljivost AC-1: 100000 ciklov
Podnapetostno vedenje 100 ms
Povezave - terminali Tunelski tip terminalov za2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li2,5 mm² Togo S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li2,5 mm² Togo Brez konca kabla
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Odpornost na mikro-razpoke 20 ms
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 10,2 cm
Paket 1 Teža 80 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 3,639 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP E8d629f8-0d5f-4794-987b-db0bfc263337