|
|
|
A9E16069
Utripajoči rele iRTL - 1C/O - uc 24 do 240 V AC/24 V DC
|
|
|
Glavno
Relejna aplikacija
|
Rele s časovno zakasnitvijo
|
Tip časovne zakasnitve
|
Utripalka
|
Skupina izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
IRT
|
Kratko ime naprave
|
IRTL
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
8 A pri250 V AC
8 A pri250 V DC
0,01 A pri5 V DC
|
Trajanje impulza
|
> 100 ms
|
Lokalno signaliziranje
|
LED, Utripajoče zaČasovni zamik
|
Tip nastavitve
|
Vrtljiv gumb Konfiguracija časovne zakasnitve
|
Območje časovnega zamika
|
0,1 do 360000 s
|
Pogrešek
|
+/- 10 %
|
Natančnost ponovitve
|
+/- 0,5 %
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 240 V AC 50/60 Hz
24 V DC
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
24 do 240 V AC pri50/60 Hz
24 V DC
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
93 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
72 mm
|
Teža izdelka
|
0,065 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
AC-1: 100000 ciklov
|
Podnapetostno vedenje
|
100 ms
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li2,5 mm² Togo S kabelskim koncem
Tunelski tip terminalov za2 kabel/li2,5 mm² Togo Brez konca kabla
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Odpornost na mikro-razpoke
|
20 ms
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,400 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
10,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
80,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
40
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,625 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|