|
|
|
A9E18032
Acti9 - Enojna siva tipka Acti9 iPB 1 NO
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPB
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tipka
|
Kratko ime naprave
|
IPB
|
Standardi
|
IEC 60947-5-1
IEC 60669-1
|
Komplementarno
Tip kontakta in sestava
|
1 NO
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC
|
Tip krmiljenja
|
1 Tipka Siva
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Navzgor: Clario
Navzgor: Librio
Navzgor: ProDis
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
82 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
71 mm
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22: 30000 ciklov AC 50/60 Hz
|
Priključki - terminali
|
Razporejen priključni tunel1 kabel/li0,5 mm² Togo
Razporejen priključni tunel1 kabel/li0,5 mm² Prilagodljiv
Razporejen priključni tunel1 kabel/li0,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Razporejen priključni tunel2 kabel/li2,5 mm² Togo
Razporejen priključni tunel2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Razporejen priključni tunel2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
38,800 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,300 cm
|
Paket 2 Teža
|
517,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,074 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|