Schneider-Electric
 
A9E18038 slika – Schneider- scope
A9E18038
Acti9 - Enojna siva tipka Acti9 iPB 1 NO - zelena indik. lučka 12 do 48 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iPB
Izdelek ali sestavni del Tipka
Kratko ime naprave IPB
Standardi IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
Komplementarno
Tip kontakta in sestava 1 NO
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 250 V AC
Tip krmiljenja 1 Tipka Siva
Lokalno signaliziranje LED indikator Zelena, 100000 h 0,3 W)
Napetost signalnega tokokroga AC 12 do 48 V 50/60 Hz
DC 12 do 48 V
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Navzgor: Clario
Navzgor: Librio
Navzgor: ProDis
9 mm rastri 2
Višina 82 mm
Width 18 mm
Globina 71,5 mm
Barva Bela
Električna vzdržljivost AC-22: 30000 ciklov AC 50/60 Hz
Priključki - terminali Razporejen priključni tunel1 kabel/li0,5 mm² Togo
Razporejen priključni tunel1 kabel/li0,5 mm² Prilagodljiv
Razporejen priključni tunel1 kabel/li0,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Razporejen priključni tunel2 kabel/li2,5 mm² Togo
Razporejen priključni tunel2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv
Razporejen priključni tunel2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Zatezni moment 1 N.m
Okolje
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,200 cm
Paket 1 Širina 1,900 cm
Paket 1 Dolžina 9,000 cm
Paket 1 Teža 45,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 23,000 cm
Paket 2 Teža 598,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,871 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev