|
|
|
A9E18071
Acti9 - Stikalo - iSSW - 2 C/O - 20 A - 250 V AC - 2-pozicijsko
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iSSW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preklopno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ISSW
|
Aplikacija naprave
|
Nadzor električnega tokokroga
|
Opis polov
|
2P
|
Tip kontakta in sestava
|
2 C/O
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A
|
Tip krmiljenja
|
Preklop 2
|
Oznaka
|
0 - 1
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
82 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22: 30000 ciklov Cos fi = 0.8
|
Priključki - terminali
|
Razporejen priključni tunel ( Navzdol) 2 kabel/li0,5…2,5 mm² Prilagodljiv
Razporejen priključni tunel ( Navzdol) 2 kabel/li0,5…2,5 mm² Togo Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
88 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
9,6 cm
|
Paket 2 Širina
|
8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23 cm
|
Paket 2 Teža
|
594 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
54
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,888 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|