|
|
|
A9E18072
Acti9 - Stikalo - iSSW - 1 NO + 1 NC - 20 A - 250 V AC - 2-pozicijsko
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iSSW
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preklopno stikalo
|
Kratko ime naprave
|
ISSW
|
Aplikacija naprave
|
Nadzor električnega tokokroga
|
Opis polov
|
2P
|
Tip kontakta in sestava
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60947-5-1
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A
|
Tip krmiljenja
|
Preklop 2
|
Oznaka
|
0 - 1
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
82 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
75 mm
|
Barva
|
Bela
|
Električna vzdržljivost
|
AC-22: 30000 ciklov Cos fi = 0.8
|
Priključki - terminali
|
Razporejen priključni tunel ( Navzdol) 2 kabel/li0,5…2,5 mm² Prilagodljiv
Razporejen priključni tunel ( Navzdol) 2 kabel/li0,5…2,5 mm² Togo Brez konca kabla
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Tropikalizacija
|
2
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
45,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
606,000 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,851 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS