Schneider-Electric
 
A9E18327 slika – Schneider- scope
A9E18327
Acti9 iIL trifazna napetostna indikatorska luč - rdeča - 230 do 400 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iIL
Izdelek ali sestavni del Modularna signalna svetloba
Kratko ime naprave IIL
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 do 400 V AC pri50/60 Hz
Komplementarno
Indicator light 3 LED Rdeča, 100000 h 0,9 W)
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Simetrična DIN-letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Navzgor: ProDis
9 mm rastri 2
Višina 82 mm
Width 18 mm
Globina 69,5 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminala 1 Togo 0,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Togo 2,5 mm²
Tunelski tip terminala 1 Prilagodljiv 0,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Prilagodljiv 2,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Prilagodljivo s kapico 2,5 mm²
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Zatezni moment 1 N.m
Okolje
Standardi IEC 73
IEC 1000-4
IP stopnja zaščite IP2
IPxx B
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 1,700 cm
Paket 1 Dolžina 6,800 cm
Paket 1 Teža 48,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 9,700 cm
Paket 2 Dolžina 23,200 cm
Paket 2 Teža 631,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,372 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 474a0055-af30-4dc1-84e3-b73fec311c07
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev