|
|
|
A9E18331
Acti9 iIL enojna indikatorska luč - zelena - 12 do 48 V AC/DC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iIL
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularna signalna svetloba
|
Kratko ime naprave
|
IIL
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
12 do 48 V AC pri50/60 Hz
12 do 48 V DC
|
Komplementarno
Indicator light
|
1 LED Zelena, 100000 h 0,3 W)
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
Simetrična DIN-letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Navzgor: ProDis
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
82 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
69,5 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Pomožni priključni terminal
|
Tunelski tip terminala 1 Togo 0,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Togo 2,5 mm²
Tunelski tip terminala 1 Prilagodljiv 0,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Prilagodljiv 2,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Prilagodljivo s kapico 2,5 mm²
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-5-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP2
IPxx B
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Tropikalizacija
|
2
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9 cm
|
Paket 1 Teža
|
41 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
10 cm
|
Paket 2 Širina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
532 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,213 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
Bd11381c-0aa6-4420-ab5d-89c25fd971d5
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Pogodbena garancija
|
|