Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9E18334 |
Schneider-Electric
 
A9E18334 slika – Schneider- scope
A9E18334
Acti9 iIL enojna indikatorska luč - rumena - 12 do 48 V AC/DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iIL
Izdelek ali sestavni del Modularna signalna svetloba
Kratko ime naprave IIL
[Us] Nazivna napajalna napetost 12 do 48 V AC pri50/60 Hz
12 do 48 V DC
Komplementarno
Indicator light 1 LED Rumena, 100000 h 0,3 W)
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora Simetrična DIN-letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Navzgor: ProDis
9 mm rastri 2
Višina 82 mm
Width 18 mm
Globina 69,5 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Pomožni priključni terminal Tunelski tip terminala 1 Togo 0,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Togo 2,5 mm²
Tunelski tip terminala 1 Prilagodljiv 0,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Prilagodljiv 2,5 mm²
Tunelski tip terminala 2 Prilagodljivo s kapico 2,5 mm²
Dolžina blankiranja žice 9 mm
Zatezni moment 1 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-5-1
IP stopnja zaščite IP2
IPxx B
Stopnja onesnaženosti 3
Tropikalizacija 2
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 1,700 cm
Paket 1 Dolžina 6,800 cm
Paket 1 Teža 38,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 9,800 cm
Paket 2 Širina 8,000 cm
Paket 2 Dolžina 23,200 cm
Paket 2 Teža 517,000 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 5,110 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months