|
|
|
A9E21182
Krmilni rele napetosti iRCU - 8 A - 230 V 50/60 Hz - 1 OC
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iRC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Krmilni rele
|
Kratko ime naprave
|
IRCU
|
Aplikacija naprave
|
Napetostni krmilni rele
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
8 A pri250 V AC 50/60 Hz (Cos fi = 1)
|
Lokalno signaliziranje
|
Poročila o doseženem pragu
Rdeča LED za napako
Zelena LED za vklop
|
Tip nastavitve
|
Z ožičenjem izbran Območje merjenja
Stikalo Prenapetost
Stikalo Podnapetost
|
Prag proženja
|
10 do 100 %
|
Območje analognega vhoda
|
50 do 500 V AC
10 do 100 V DC
50 do 500 V DC
10 do 100 V AC
|
Histereza
|
5…50 %
|
Območje časovnega zamika
|
0,1 do 10 s
|
Pogrešek
|
+/- 10 %
|
[Us] Nazivna napajalna napetost
|
230 V AC pri50/60 Hz
|
Poraba energije v VA
|
3 VA
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
88,1 mm
|
Width
|
36 mm
|
Globina
|
67 mm
|
Teža izdelka
|
0,215 kg
|
Barva
|
Bela
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov6 kabel/li1,5 mm² Togo
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
241,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
36
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,783 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža