Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9E21183 |
Schneider-Electric
 
A9E21183 slika – Schneider- scope
A9E21183
Krmilni rele kompresorja iRCC 8 A 1NC + 1NO - Uc 230 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti9
Ime izdelka Acti 9 iRC
Izdelek ali sestavni del Krmilni rele
Kratko ime naprave IRCC
Aplikacija naprave Regulatorski rele kompresorja
Sestava signalnih kontaktov 1 C/O
Komplementarno
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 8 A pri250 V AC 50/60 Hz (Cos fi = 1)
Lokalno signaliziranje Preprečuje takojšen ponovni zagon
Zelena LED za vklop
Rdeča LED za napako
Krmiljenje napajanja
Tip nastavitve Vrtljiv gumb Nadziranje kompresorskega napajanja
Z ožičenjem izbran Območje merjenja
Prag proženja +/- 5 % of Us
+/- 15 % od Us
Območje časovnega zamika 3 do 6 min
Pogrešek +/- 10 %
[Us] Nazivna napajalna napetost 230 V AC pri50/60 Hz
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora 35 mm simetrična DIN letev
9 mm rastri 4
Višina 88,1 mm
Width 36 mm
Globina 67 mm
Teža izdelka 0,21 kg
Barva Bela
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov6 kabel/li1,5 mm² Togo
Okolje
IP stopnja zaščite IP20
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 8,0 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 227,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 36
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 8,627 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 429095ee-388a-4184-bea4-16f87e374975
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months