Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9F74302 |
Schneider-Electric
 
A9F74302 slika – Schneider- scope
A9F74302
iC60N - miniaturni odklopnik - 3P - 2 A - karakt. C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave IC60N
Opis polov 3P
Število zaščitenih polov 3
[In] Nazivni tok 2 A
Tip omrežja AC
DC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
50 kA Icu pri12 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
50 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri<= 180 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN 60898-1
Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60898-1
Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN 60947-2
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
Oznake kakovosti NF
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 8 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 50 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
25 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % v skladu s/zEN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 125 do 180 V DC
10 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 125 do 180 V DC
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 6
Višina 85 mm
Width 54 mm
Globina 78,5 mm
Teža izdelka 0,375 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Priključki - terminali Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…16 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 2 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 7,3 cm
Paket 1 Dolžina 9,3 cm
Paket 1 Teža 334,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 10,0 cm
Paket 2 Dolžina 22,5 cm
Paket 2 Teža 1,384 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 44
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 15,717 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP C839c050-8547-41ce-b0db-e9813554fc09
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 34
Pogodbena garancija
Garancija 18 months