|
|
|
A9F75232
iC60N - miniaturni odklopnik - 2P - 32 A - karakt. D
|
|
|
Glavno
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iC60
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
IC60N
|
Opis polov
|
2P
|
Število zaščitenih polov
|
2
|
[In] Nazivni tok
|
32 A
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
D
|
Izklopna zmogljivost
|
6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
36 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri<= 125 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
6 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
36 kA Icu pri100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN 60898-1
Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60898-1
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Standardi
|
IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
EN 60947-2
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
12 x In +/- 20 %
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
15 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % v skladu s/zEN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 72 do 125 V DC
10 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 72 do 125 V DC
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,25 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Ločen blok
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zEN 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
3,6 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
245 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
8 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,8 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,532 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
66
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
17,337 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|