Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zEN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V DC
20 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V DC
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator proženja
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,215 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…16 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zatezni moment
|
2 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|