Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9F84132 |
Schneider-Electric
 
A9F84132 slika – Schneider- scope
A9F84132
iC60H - miniaturni odklopnik - 1P - 32 A - karakt. C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave IC60H
Opis polov 1P
Število zaščitenih polov 1
[In] Nazivni tok 32 A
Tip omrežja DC
AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 10000 A Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
15 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
42 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
30 kA Icu pri100 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri<= 72 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
20 kA Icu pri12 do 60 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN 60898-1
Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60898-1
Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
EN 60947-2
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 8 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 21 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zEN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 72 V DC
15 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V DC
20 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V DC
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 2
Višina 85 mm
Width 18 mm
Globina 78,5 mm
Teža izdelka 0,215 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Priključki - terminali Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Brez
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IP20 conforming to EN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,8 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 120,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 9,8 cm
Paket 2 Dolžina 22,5 cm
Paket 2 Teža 1,502 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 132
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 17,008 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 16
Pogodbena garancija
Garancija 18 months