Schneider-Electric
 
A9F84232 slika – Schneider- scope
A9F84232
iC60H - miniaturni odklopnik - 2P - 32 A - karakt. C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iC60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave IC60H
Opis polov 2P
Število zaščitenih polov 2
[In] Nazivni tok 32 A
Tip omrežja DC
AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje C
Izklopna zmogljivost 10000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
42 kA Icu pri12 do 133 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
10 kA Icu pri440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri380 do 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
30 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri<= 125 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN 60898-1
Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60898-1
Da v skladu s/zIEC 60947-2
Standardi EN 60898-1
IEC 60898-1
EN 60947-2
IEC 60947-2
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 8 x In +/- 20 %
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 15 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 380 do 415 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zEN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
21 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 133 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 72 do 125 V DC
15 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 72 do 125 V DC
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Indikacija položaja kontakta Da
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Indikator proženja
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Zgoraj ali spodaj: Da
9 mm rastri 4
Višina 85 mm
Width 36 mm
Globina 78,5 mm
Product weight 0,25 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 10000 ciklov
Priključki - terminali Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…35 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Ločen blok
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zEN 60529
Stopnja onesnaženosti 3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
Prenapetostna kategorija IV
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −35…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 3,6 cm
Paket 1 Dolžina 9,5 cm
Paket 1 Teža 238,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 9,8 cm
Paket 2 Dolžina 22,5 cm
Paket 2 Teža 1,485 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 66
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 16,822 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 33
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev