|
|
|
A9F94106
iC60L - miniaturni odklopnik - 1P - 6 A - karakt. C
|
|
|
Glavno
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iC60
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
IC60L
|
Opis polov
|
1P
|
Število zaščitenih polov
|
1
|
[In] Nazivni tok
|
6 A
|
Tip omre?ja
|
DC
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
C
|
Izklopna zmogljivost
|
15000 A Icn pri230 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
70 kA Icu pri12 do 60 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
15 kA Icu pri72 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri12...48 V DC v skladu s/zEN/IEC 60947-2
25 kA Icu pri220 do 240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60947-2
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zEN 60947-2
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN 60898-1
Da v skladu s/zEN 60947-2
Da v skladu s/zIEC 60898-1
Da v skladu s/zIEC 60947-2
|
Standardi
|
IEC 60947-2
EN 60947-2
IEC 60898-1
EN 60898-1
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
8 x In +/- 20 %
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
12,5 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
12,5 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 220 do 240 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
35 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % v skladu s/zEN 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
25 kA 50 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 100 do 133 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % v skladu s/zEN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
7500 A 50 % v skladu s/zIEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
20 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 72 V DC
20 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 72 V DC
25 kA 100 % v skladu s/zEN 60947-2 - 12 do 60 V DC
25 kA 100 % v skladu s/zIEC 60947-2 - 12 do 60 V DC
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN 60898-1
3 v skladu s/zIEC 60898-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zEN 60947-2
6 kV v skladu s/zIEC 60947-2
|
Indikacija položaja kontakta
|
Da
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Indikator pro?enja
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Zgoraj ali spodaj: Da
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
78,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,215 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…25 mm² Togo
Enojni terminal ( Zgoraj ali spodaj) 1…16 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
2 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zEN 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
3 v skladu s/zEN 60947-2
3 v skladu s/zIEC 60947-2
|
Prenapetostna kategorija
|
IV
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−35…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
110,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,500 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,378 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
132
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
15,624 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Da
|
Številka SCIP
|
26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Trajnostna embalaža
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
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Oglji?ni odtis (kg CO2 eq.)
|
8
|
Pogodbena garancija
|
|