Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
3 do 5 x In
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
Indikacija položaja kontakta
|
Ne
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Brez
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Navzdol: Biconnect
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
18 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,12 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Odvod) 0,5…35 mm² Togo
Tunelski tip terminalov ( Dovod) 0,5…35 mm² Togo
Tunelski tip terminalov ( Odvod) 0,5…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Dovod) 0,5…25 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|