|
|
|
A9K01306
K60N Acti 9 3P - 6 A - karakt. B 6000 A
|
|
|
Glavno
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Skupina izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 K60
|
Izdelek ali sestavni del
|
Miniaturni odklopnik
|
Kratko ime naprave
|
K60N
|
Opis polov
|
3P
|
Število zaščitenih polov
|
3
|
[In] Nazivni tok
|
6 A
|
Tip omre?ja
|
AC
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Koda krivulje
|
B
|
Izklopna zmogljivost
|
6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
Kategorija uporabe
|
Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
|
Primerno za izolativnost
|
Da v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
Standardi
|
EN/IEC 60898-1
|
Certifikati izdelkov
|
OVE
VDE
|
Komplementarno
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Magnetna meja izklopa
|
3 do 5 x In
|
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost
|
6000 A 100 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
|
Razred omejitve
|
3 v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV v skladu s/zEN/IEC 60898-1
|
Indikacija položaja kontakta
|
Ne
|
Tip krmiljenja
|
Preklop
|
Lokalno signaliziranje
|
Brez
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka
|
Navzdol: Biconnect
|
9 mm rastri
|
6
|
Višina
|
81 mm
|
Širina
|
54 mm
|
Globina
|
70 mm
|
Teža izdelka
|
0,36 kg
|
Barva
|
Bela
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
20000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
20000 ciklov
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminalov ( Odvod) 0,5…35 mm² Togo
Tunelski tip terminalov ( Dovod) 0,5…35 mm² Togo
Tunelski tip terminalov ( Odvod) 0,5…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Dovod) 0,5…25 mm² Prilagodljiv
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
|
Zategovalni navor/navorni moment
|
3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
|
Zemljostična zaščita
|
Brez
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
Stopnja onesnaženosti
|
2 v skladu s/zIEC 60898-1
2 v skladu s/zEN 60898-1
|
Prenapetostna kategorija
|
II
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zIEC 60068-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
318,200 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
22,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,318 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
16,280 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
RoHS Informacije o izjemah
|
Da
|
Kitajska uredba RoHS
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Razkritje o vplivu na okolje
|
Okoljski profil izdelka
|
Profil krožnosti
|
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Zmogljivost vsebnosti halogenov
|
Izdelek brez halogenov
|
Oglji?ni odtis (kg.eq.CO2)
|
23
|
Najmanjši odstotek reciklaže
|
56
|
Pogodbena garancija
|
|