Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9K01310 |
Schneider-Electric
 
A9K01310 slika – Schneider- scope
A9K01310
K60N Acti 9 3P - 10 A - karakt. B 6000 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Aplikacija naprave Distribucija
Skupina izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 K60
Izdelek ali sestavni del Miniaturni odklopnik
Kratko ime naprave K60N
Opis polov 3P
Število zaščitenih polov 3
[In] Nazivni tok 10 A
Tip omrežja AC
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Koda krivulje B
Izklopna zmogljivost 6000 A Icn pri400 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
Primerno za izolativnost Da v skladu s/zEN/IEC 60898-1
Standardi EN/IEC 60898-1
Certifikati izdelkov VDE
OVE
Komplementarno
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Magnetna meja izklopa 3 do 5 x In
[Ics] Operativna izklopna zmogljivost 6000 A 100 % v skladu s/zEN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Razred omejitve 3 v skladu s/zEN/IEC 60898-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 440 V AC 50/60 Hz v skladu s/zEN/IEC 60898-1
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zEN/IEC 60898-1
Indikacija položaja kontakta Ne
Tip krmiljenja Preklop
Lokalno signaliziranje Brez
Montažni način Pritrjen
Montažna podpora DIN letev
Združljivost igličaste zbiralke in distribucijskega bloka Navzdol: Biconnect
9 mm rastri 6
Višina 81 mm
Width 54 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,36 kg
Barva Bela
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 20000 ciklov
Priključki - terminali Tunelski tip terminalov ( Odvod) 0,5…35 mm² Togo
Tunelski tip terminalov ( Dovod) 0,5…35 mm² Togo
Tunelski tip terminalov ( Odvod) 0,5…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminalov ( Dovod) 0,5…25 mm² Prilagodljiv
Dolžina blankiranja žice 14 mm zaZgoraj ali spodaj povezava
Zatezni moment 3,5 N.m Zgoraj ali spodaj
Zemljostična zaščita Brez
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
Stopnja onesnaženosti 2 v skladu s/zIEC 60898-1
2 v skladu s/zEN 60898-1
Prenapetostna kategorija II
Tropikalizacija 2 v skladu s/zIEC 60068-1
Relativna vlažnost 95 % pri55 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 8,5 cm
Paket 1 Teža 316 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 8 cm
Paket 2 Širina 9 cm
Paket 2 Dolžina 22 cm
Paket 2 Teža 1,302 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 48
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 16,063 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP F9865e0a-4be0-4110-b389-989cc9363cb0
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Zmogljivost vsebnosti halogenov Izdelek brez halogenov
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 34
Najmanjši odstotek reciklaže 56
Pogodbena garancija
Garancija 18 months