Schneider-Electric
 
A9L00002 slika – Schneider- scope
A9L00002
Modul C nevtralna 350 za prenapetostno zaščito iPRD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Modul
Kratko ime naprave C neutral-350
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika GDT
Product destination Surge protection device IPRD65r 1P + N
Surge protection device IPRD65r 3P + N
Surge protection device IPRD40r 1P + N
Surge protection device IPRD40 1P + N
Surge protection device IPRD40r 3P + N
Surge protection device IPRD40 3P + N
Surge protection device IPRD20r 1P + N
Surge protection device IPRD20 1P + N
Surge protection device IPRD20r 3P + N
Surge protection device IPRD20 3P + N
Surge protection device IPRD8r 1P + N
Surge protection device IPRD8 1P + N
Surge protection device IPRD8r 3P + N
Surge protection device IPRD8 3P + N
Ozemljitveni sistem TT
TN
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz
Nazivni razelektritveni tok 20 kA
Maksimalni tokovna razelektritev 65 kA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost 260 V
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite <1,4 kV Tip 2
Lokalno signaliziranje Flag ( Bela/rdeča)
Montažni način Vtično
Montažna podpora V SPD modul
9 mm rastri 2
Višina 57 mm
Width 18 mm
Globina 56 mm
Product weight 0,044 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Material PBT
Odzivni čas < 100 ns
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj:
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,1 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 9,2 cm
Paket 1 Teža 69 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 10 cm
Paket 2 Širina 8 cm
Paket 2 Dolžina 27,5 cm
Paket 2 Teža 899 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 8,804 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev