Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L08200 |
Schneider-Electric
 
A9L08200 slika – Schneider- scope
A9L08200
Modularna prenapetostna zaščita iPRD8 - 2P - 350 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave IPRD8
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti KEMA-KEUR
NF
Opis polov 2P
Daljinsko signaliziranje Brez
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TN-C-S
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2 + 3
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 2,5 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 2,5 kA N / PE)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 8 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 8 kA N / PE
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga 10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način L/PE
10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način N / PE
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V N / PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1 kV Tip 2 N / PE
Navadni/splošni/skupni način <1 kV Tip 3 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1 kV Tip 3 N / PE
[Ut] Začasna prenapetost 337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
Vrsta ločilne naprave Pripadajoč odklopnik IC60L 10 A C - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik IC60N 10 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 10 A C - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 25 A - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 4
Višina 85 mm
Width 36 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 0,216 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,6 mA
0,003 mA
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,2 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 246 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 9,8 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 28 cm
Paket 2 Teža 1,56 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 54
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 14,553 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months