Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 2,5 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 2,5 kA N / PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 8 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 8 kA N / PE
|
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga
|
10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način L/PE
10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način N / PE
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 260 V N / PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,1 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,1 kV Tip 2 N / PE
Navadni/splošni/skupni način <1,2 kV Tip 3 N / PE
Navadni/splošni/skupni način <1,2 kV Tip 3 L/PE
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoč odklopnik IC60L 10 A C - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik IC60N 10 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 10 A C - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 25 A - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
0,416 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|