Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L08601 |
Schneider-Electric
 
A9L08601 slika – Schneider- scope
A9L08601
Modularna prenapetostna zaščita iPRD8r - 3P + N - 350 V - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave IPRD8r
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti NF
KEMA-KEUR
Opis polov 3P + N
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TN-S
TT
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2 + 3
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV + GDT
[Ue] Nazivna operativna napetost 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 2,5 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 2,5 kA N / PE)
Diferencialni način 2,5 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 8 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 8 kA N / PE
Diferencialni način 8 kA L/N
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga 10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način N / PE
10 kV Tip 3 Diferencialni način L/N
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 260 V N / PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Diferencialni način 350 V L/N
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,1 kV Tip 3 N / PE
Diferencialni način <1 kV Tip 2 L/N
Diferencialni način <1,1 kV Tip 3 L/N
Navadni/splošni/skupni način <1,4 kV Tip 2 N / PE
[Ut] Začasna prenapetost 337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
442 V L/PE 5 s Vzdržljivo
Vrsta ločilne naprave Pripadajoč odklopnik IC60L 10 A C - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik IC60N 10 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 10 A C - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 25 A - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
Napetost signalnega tokokroga 0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 8
Višina 85 mm
Width 72 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 0,421 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,6 mA
0,003 mA
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,700 cm
Paket 1 Širina 8,100 cm
Paket 1 Dolžina 9,200 cm
Paket 1 Teža 455,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 8,300 cm
Paket 2 Širina 10,200 cm
Paket 2 Dolžina 27,700 cm
Paket 2 Teža 1,433 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 27
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 13,359 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena