Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L15687 |
Schneider-Electric
 
A9L15687 slika – Schneider- scope
A9L15687
Modularna prenapetostna zaščita iPF K 40 - 1 pol + N - 340 V
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iPF K
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik
Kratko ime naprave IPF K
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov EAC
CE
Opis polov 1P + N
Daljinsko signaliziranje Brez
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TT
TN-S
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV + GDT
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 15 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 15 kA N / PE)
Diferencialni način 15 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 40 kA N / PE
Diferencialni način 40 kA L/N
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 260 V N / PE
Diferencialni način 340 V L/N
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 2 L/N
[Ut] Začasna prenapetost 337 V L/N 5 s Vzdržljivo
442 V L/PE 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Vzdržljivo
1453 V L/PE 200 ms Vzdržljivo
Vrsta ločilne naprave Pripadajoč odklopnik iK60N 40 A C - Icu 6 kA
Pripadajoča varovalka gG 63 A - Icu 25 kA
Napetost signalnega tokokroga 0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 4
Višina 81 mm
Width 36 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 210 g
Barva Bela ( RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,003 mA
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 16 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 11 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK03 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,5 cm
Paket 1 Širina 7,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 205,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 6
Paket 2 Višina 10,0 cm
Paket 2 Širina 9,0 cm
Paket 2 Dolžina 28,0 cm
Paket 2 Teža 1,303 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 72
Paket 3 Višina 30,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 15,802 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 0bbc2178-3d34-4158-9394-3fac14d7c7ed
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months