Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 15 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 15 kA N / PE)
Diferencialni način 15 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 40 kA N / PE
Diferencialni način 40 kA L/N
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 260 V N / PE
Diferencialni način 340 V L/N
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 2 L/N
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
337 V L/N 5 s Vzdržljivo
442 V L/PE 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Vzdržljivo
1453 V L/PE 200 ms Vzdržljivo
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoč odklopnik iK60N 40 A C - Icu 6 kA
Pripadajoča varovalka gG 63 A - Icu 25 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
420 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 16 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|