|
|
|
A9L16082
Acti9 iPRD1 C12.5r L/PE 350V vložek
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul
|
Kratko ime naprave
|
iPRD1 12.5
|
Združljivost serije/obsega
|
Acti9 Acti9 iPRD1 Prenapetostni odvodnik
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Standardi
|
EN 61643-11
IEC 61643-11
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
|
Product destination
|
Surge protection device iPRD1 12.5
|
Ozemljitveni sistem
|
TN-C
TT
TN-S
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 do 60 Hz
|
Nazivni razelektritveni tok
|
20 kA
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
350 V
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
<1,5 kV Tip 1 + 2
|
Lokalno signaliziranje
|
Mehanični indikator ( white and red)
|
Montažni način
|
Vtično
|
Montažna podpora
|
V SPD modul
|
Višina
|
57 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
56 mm
|
Teža izdelka
|
112 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Material
|
PBT
|
Odzivni čas
|
< 25 ns
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj:
|
Relativna vlažnost
|
25…90 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,2 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,7 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
131 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,652 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
15 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,335 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|