|
|
|
A9L16182
Modularna prenapetostna zaščita Acti9 iPRD1 12.5r 1P 350V SPD - z daljinskim prenosom
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti9 iPRD1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
|
Kratko ime naprave
|
iPRD1 12.5
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Standardi
|
EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
|
Oznake kakovosti
|
CE
EAC
VDE
|
Opis polov
|
1P
|
Daljinsko signaliziranje
|
Z
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Ozemljitveni sistem
|
TN-C
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 1 + 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
20 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
50 kA
|
[Iimp] Impulzni tok
|
Navadni/splošni/skupni način 12,5 kA L/PE
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
<1,5 kV Tip 1 + 2
|
Maksimalni diferenčni tok
|
0,9 mA L/PE
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
442 V L/PE 120 min Vzdržljivo
1455 V L/PE 200 ms Način varne napake
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoča varovalka gG 160 A 120 kA Standard
Pripadajoč odklopnik Compact NSX160E 80 A 25 kA Standard
|
Lokalno signaliziranje
|
Delovanje: Mehanični indikator ( Bela)
End of life: Mehanični indikator ( Rdeča)
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
89 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Product weight
|
171 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Material
|
PA6
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Faza) 10…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Faza) 10…35 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( earth) 16…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( earth) 16…35 mm² Togo
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 62262
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
189,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,342 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 3 Teža
|
7,273 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
|
Vzemi nazaj
|
No
|
|
|