Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L16292 |
Schneider-Electric
 
A9L16292 slika – Schneider- scope
A9L16292
Modularna prenap. zaščita iQuick PRD40r - 1 pol + N - 350 V - z dalj. prenos.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iQuick PRD
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave iQuick PRD40r
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti KEMA-KEUR
NF
Opis polov 1P + N
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TN-S
TT
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV + GDT
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE)
Diferencialni način 20 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 40 kA N / PE
Diferencialni način 40 kA L/N
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 264 V N / PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Diferencialni način 350 V L/N
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <2,5 kV Tip 2 L/N
Vrsta ločilne naprave Vgrajen odklopnik - Icu 20 kA
Napetost signalnega tokokroga 2 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 8
Višina 94 mm
Width 72 mm
Globina 75,9 mm
Teža izdelka 0,44 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…25 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 8,7 cm
Paket 1 Dolžina 10 cm
Paket 1 Teža 492 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 13,72 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 4
Pogodbena garancija
Garancija 18 months