Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L16293 |
Schneider-Electric
 
A9L16293 slika – Schneider- scope
A9L16293
Modularna prenap. zaščita iQuick PRD40r - 3 poli - 350 V - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iQuick PRD
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave iQuick PRD40r
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Oznake kakovosti KEMA-KEUR
NF
Opis polov 3P
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TN-C
IT 230
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV
[Ue] Nazivna operativna napetost 400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE)
Diferencialni način 20 kA L/N)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <2 kV Tip 2 L/PE
Vrsta ločilne naprave Vgrajen odklopnik - Icu 20 kA
Napetost signalnega tokokroga 2 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 12,7
Višina 94 mm
Width 113,6 mm
Globina 75,9 mm
Teža izdelka 0,69 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…25 mm²
Zatezni moment 2,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 15,0 cm
Paket 1 Teža 753,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 9,488 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
BVB
print Sprejeto
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 7
Pogodbena garancija
Garancija 18 months