|
|
|
A9L16294
Modularna prenap. zaščita iQuick PRD40r - 3 poli + N - 350 V - z oddalj. prenos.
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iQuick PRD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
|
Kratko ime naprave
|
iQuick PRD40r
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Standardi
|
EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Oznake kakovosti
|
KEMA-KEUR
NF
|
Opis polov
|
3P + N
|
Daljinsko signaliziranje
|
Z
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Ozemljitveni sistem
|
TN-S
TT
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE)
Diferencialni način 20 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 40 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 40 kA N / PE
Diferencialni način 40 kA L/N
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 264 V N / PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Diferencialni način 350 V L/N
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <2,5 kV Tip 2 L/N
|
Vrsta ločilne naprave
|
Vgrajen odklopnik - Icu 20 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
14,7
|
Višina
|
94 mm
|
Width
|
131,5 mm
|
Globina
|
75,9 mm
|
Teža izdelka
|
0,86 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…25 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
15,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
891,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
11,180 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
|
BVB
|
Sprejeto
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS
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
8
|
Pogodbena garancija
|
|