Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 5 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 5 kA N / PE)
Diferencialni način 5 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE
Diferencialni način 20 kA L/N
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 264 V N / PE
Diferencialni način 350 V L/N
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,7 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,7 kV Tip 2 L/N
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
1200 V N / PE 200 ms Vzdržljivo
415 V L/N 5 s Vzdržljivo
440 V L/N 7200 s Način varne napake
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
25 kA
|
Vrsta ločilne naprave
|
Vgrajen odklopnik - Icu 25 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
91,4 mm
|
Širina
|
72 mm
|
Globina
|
75,9 mm
|
Teža izdelka
|
435 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
1 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( L/N) 2,5…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Ozemljitev) 2,5…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( L/N) 2,5…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Ozemljitev) 2,5…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( L/N) 2,5…35 mm² Prilagodljivo s kapico
Tunelski tip terminala ( Ozemljitev) 2,5…25 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
11 mm
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena
|