Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 2 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 2 kA N / PE)
Diferencialni način 2 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 8 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 8 kA N / PE
Diferencialni način 8 kA L/N
|
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga
|
10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način L/PE
10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način N / PE
10 kV Tip 3 Diferencialni način L/N
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 264 V N / PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Diferencialni način 350 V L/N
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,7 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,2 kV Tip 2 L/N
Navadni/splošni/skupni način <1,4 kV Tip 3 L/PE
Diferencialni način <1,4 kV Tip 3 L/N
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 3 N / PE
|
Vrsta ločilne naprave
|
Vgrajen odklopnik - Icu 25 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
94 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
75,9 mm
|
Product weight
|
0,43 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…25 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…25 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|