Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2 + 3
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 2 kA L/PE)
Diferencialni način 2 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 8 kA L/PE
|
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga
|
10 kV Tip 3 Navadni/splošni/skupni način L/PE
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,4 kV Tip 3 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,2 kV Tip 2 L/PE
|
Vrsta ločilne naprave
|
Vgrajen odklopnik - Icu 25 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
2 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
12,7
|
Višina
|
94 mm
|
Width
|
113,6 mm
|
Globina
|
75,9 mm
|
Teža izdelka
|
0,67 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…25 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…25 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|