|
|
|
A9L16310
Modul C40 do 350 za prenapetostno zaščito iQuick PRD
|
|
|
Glavno
Izdelek ali sestavni del
|
Modul
|
Kratko ime naprave
|
C40-350
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
|
Product destination
|
Surge protection device iQuick PRD40r
|
Ozemljitveni sistem
|
TN
TT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivni razelektritveni tok
|
20 kA
|
Maksimalni tokovna razelektritev
|
40 kA
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
350 V
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
<1,4 kV Tip 2
|
Lokalno signaliziranje
|
Flag ( Bela/rdeča)
|
Montažni način
|
Vtično
|
Montažna podpora
|
V SPD modul
|
9 mm rastri
|
1,3
|
Višina
|
50 mm
|
Width
|
12 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Material
|
PBT
|
Odzivni čas
|
< 25 ns
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61643-1
EN 61643-11
|
Certifikati izdelkov
|
KEMA-KEUR
NF
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj:
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,1 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
62 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
11 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,5 cm
|
Paket 2 Teža
|
804 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
10,152 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Vsebnost halogena
|
Izdelek s plastičnimi sestavnimi deli in kabli brez halogena
|
Pogodbena garancija
|
|