Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L16313 |
Schneider-Electric
 
A9L16313 slika – Schneider- scope
A9L16313
Modul C nevtralna - 350 za prenapetostno zaščito iQuick PRD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Modul
Kratko ime naprave C neutral-350
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-1
Certifikati izdelkov KEMA-KEUR
NF
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika GDT
Product destination Surge protection device iQuick PRD40r
Surge protection device IQuick PRD20r
Surge protection device IQuick PRD8r
Ozemljitveni sistem TT
TN
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz
Nazivni razelektritveni tok 20 kA
Maksimalni tokovna razelektritev 65 kA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost 264 V
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite <1,5 kV Tip 2
Lokalno signaliziranje Flag ( Bela/rdeča)
Montažni način Vtično
Montažna podpora V SPD modul
9 mm rastri 1,3
Višina 50 mm
Width 12 mm
Globina 57 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Material PBT
Odzivni čas < 25 ns
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj:
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,3 cm
Paket 1 Širina 9,6 cm
Paket 1 Dolžina 6,8 cm
Paket 1 Teža 48 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,5 cm
Paket 2 Širina 10,9 cm
Paket 2 Dolžina 26,3 cm
Paket 2 Teža 663 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 6,68 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1
Pogodbena garancija
Garancija 18 months