|
|
|
A9L16339
Zaščita signala iPRI - 4 poli - 0,3 A - 48 V
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPRI
|
Kratko ime naprave
|
IPRI
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prenapetostni odvodnik
|
Število zaščitenih linij
|
4
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Zaščita signala
|
Komplementarno
Daljinsko signaliziranje
|
Brez
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
GDT
|
[In] Nazivni tok
|
0,3 A pri45 °C
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
48 V DC
|
Nazivni razelektritveni tok
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE)
|
[Iimp] Impulzni tok
|
70 A
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 37 V AC L/PE
Navadni/splošni/skupni način 53 V DC L/PE
Diferencialni način 37 V AC L/N
Diferencialni način 53 V DC L/N
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <70 V Tip 2 L/PE
Diferencialni način <70 V Tip 2 L/N
|
Mejne vrednosti izhodne napetosti
|
Navadni/splošni/skupni način < 70 V 1 kV/µs
|
[I total] razelektritveni tok
|
20 kA
|
Lokalno signaliziranje
|
Električni
|
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
90 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
66 mm
|
Teža izdelka
|
65 g
|
Barva
|
Bela
|
Material
|
PA6
|
Odzivni čas
|
< 1 ns
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključek0,2…4 mm² Togo
Vijačni priključek0,2…2,5 mm² Prilagodljiv
Vijačni priključek0,2…2,5 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
8 mm
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 61643-21
EN 61643-21
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 ( Modularna omara) v skladu s/zIEC 60529
IP20 v skladu s/zIEC 60529
|
IK stopnja zaščite
|
IK05 v skladu s/zIEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…90 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,700 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
82,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
108
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
9,235 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS