Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L16482 |
Schneider-Electric
 
A9L16482 slika – Schneider- scope
A9L16482
Modularna prenapetostna zaščita Acti9 iPRD1 12.5r 3PN 350V SPD - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti9 iPRD1
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave iPRD1 12.5
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Oznake kakovosti CE
EAC
VDE
Opis polov 3P + N
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem TT
TN-S
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 1 + 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV + GDT
[Ue] Nazivna operativna napetost 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current 20 kA
[Imax] maximum discharge current 50 kA
[Iimp] Impulzni tok Navadni/splošni/skupni način 50 kA N / PE
Diferencialni način 12,5 kA L/N
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Diferencialni način 350 V L/N
Navadni/splošni/skupni način 255 V N / PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite <1,5 kV Tip 1 + 2
Maksimalni diferenčni tok 0,003 mA N / PE
[Ut] Začasna prenapetost 337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
Vrsta ločilne naprave Pripadajoča varovalka gG 160 A 120 kA Standard
Pripadajoč odklopnik Compact NSX160E 80 A 25 kA Standard
Lokalno signaliziranje Delovanje: Mehanični indikator ( Bela)
End of life: Mehanični indikator ( Rdeča)
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 8
Višina 89 mm
Width 72 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 619 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Material PA6
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Faza) 10…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Faza) 10…35 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( earth) 16…25 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( earth) 16…35 mm² Togo
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Okolje
IK stopnja zaščite IK05 v skladu s/zIEC 62262
Stopnja onesnaženosti 3
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 8,000 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 650,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 8,300 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 27,700 cm
Paket 2 Teža 2,017 kg
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 9
Paket 3 Višina 15,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 6,446 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 17