Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE)
Diferencialni način 5 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE
Diferencialni način 10 kA L/N
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Diferencialni način 275 V L/N
Navadni/splošni/skupni način 275 V L/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 L/PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 2 L/N
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
442 V L/PE 5 s Vzdržljivo
|
[If] Posledični tok
|
0,1 kA Navadni/splošni/skupni način N / PE
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
6 kA
|
Vrsta ločilne naprave
|
Vgrajen odklopnik - Icu 6 kA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
9,8
|
Višina
|
106,7 mm
|
Width
|
88,4 mm
|
Globina
|
74,1 mm
|
Teža izdelka
|
640 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
1 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( L/N) 1…16 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( L/N) 1…10 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Ozemljitev) 6…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Ozemljitev) 6…16 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
13 mm
|
Zatezni moment
|
2 N.m
|