|
|
|
A9L16619
Acti 9 - oddaljen signal pomožne prenapetostne zaščite iSR
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pomožna daljinska indikacija
|
Kratko ime naprave
|
iSR
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 C/O
|
[In] Nazivni tok
|
AC-12 3 A pri380 do 415 V, AC 50/60 Hz
AC-12 6 A pri220 do 240 V, AC 50/60 Hz
DC-12 1 A pri130 V, DC
DC-12 1,5 A pri60 V, DC
DC-12 2 A pri48 V, DC
DC-12 6 A pri24 V, DC
|
9 mm rastri
|
1
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-5-1
|
Komplementarno
Montažni način
|
Pritrjen
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Višina
|
84 mm
|
Width
|
9 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Barva
|
Bela
|
Povezave - terminali
|
Terminal z objemko ( Dno) 3 kabel/li0,16 mm² - Togo
Terminal z objemko ( Dno) 6 kabel/li0,16 mm² - Prilagodljiv
Terminal z objemko ( Dno) 1 kabel/li0,16 mm² - Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
9 mm
|
Zatezni moment
|
1 N.m
1,2 N.m
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
|
Tropikalizacija
|
2 v skladu s/zEN/IEC 60947-5-1
|
Relativna vlažnost
|
95 % pri55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
2 cm
|
Paket 1 Širina
|
8 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
37 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
5,3 cm
|
Paket 2 Širina
|
10 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
26,6 cm
|
Paket 2 Teža
|
504 g
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
108
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
5,034 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Da
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
REACh brez SVHC
|
Da
|
RoHS EU Direktiva
|
Skladnost zagotovljena Izjava EU RoHS