Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 5 kA L/PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 460 V L/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,8 kV Tip 2 L/PE
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1455 V L/PE 200 ms Način varne napake
1455 V N / PE 200 ms Način varne napake
|
[Isccr] short-circuit current rating
|
5 kA 415 V Ph / Ph
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoč odklopnik IC60N 20 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 20 A C - Icu 15 kA
Pripadajoč odklopnik IC60L 20 A C - Icu 25 kA
Pripadajoča varovalka gG 40 A - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
Pripadajoč odklopnik NG125H 20 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik NG125L 20 A C - Icu 50 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
6
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
54 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
340 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 2,5…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 4…16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 4…16 mm² Prilagodljivo s kapico
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|