|
|
|
A9L20400
Modularna prenapetostna zaščita iPRD20 - 4P - 350 V
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPRD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
|
Kratko ime naprave
|
IPRD20
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Standardi
|
EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Oznake kakovosti
|
NF
KEMA-KEUR
|
Opis polov
|
4P
|
Daljinsko signaliziranje
|
Brez
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Ozemljitveni sistem
|
TN-C-S
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 5 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 5 kA N / PE)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V N / PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,1 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,1 kV Tip 2 N / PE
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoč odklopnik IC60N 20 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 20 A C - Icu 15 kA
Pripadajoč odklopnik IC60L 20 A C - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik NG125H 20 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik NG125L 20 A C - Icu 50 kA
Pripadajoča varovalka gG 40 A - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
8
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
72 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Product weight
|
0,416 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,6 mA
0,003 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
446 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
3
|
Paket 2 Višina
|
9,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
28,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,419 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
27
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
13,150 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|