Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L20421 |
Schneider-Electric
 
A9L20421 slika – Schneider- scope
A9L20421
Modularna prenap. zaščita iPRD20r - 4P - IT - 460 V - z daljinskim prenosom
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov Acti 9
Ime izdelka Acti 9 iPRD
Izdelek ali sestavni del Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
Kratko ime naprave IPRD20r
Aplikacija naprave Distribucija
Standardi EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
Certifikati izdelkov CE
Opis polov 4P
Daljinsko signaliziranje Z
Sestava signalnih kontaktov 1 SD (1 C/O)
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Ozemljitveni sistem IT
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV
[Ue] Nazivna operativna napetost 230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] nominal discharge current Navadni/splošni/skupni način 5 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 5 kA N / PE)
[Imax] maximum discharge current Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost Navadni/splošni/skupni način 460 V L/PE
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite Navadni/splošni/skupni način <1,8 kV Tip 2 L/PE
Navadni/splošni/skupni način <1,8 kV Tip 2 N / PE
[Ut] Začasna prenapetost 337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1455 V L/PE 200 ms Način varne napake
1455 V N / PE 200 ms Način varne napake
[Isccr] short-circuit current rating 5 kA 415 V Ph / Ph
Vrsta ločilne naprave Pripadajoč odklopnik IC60N 20 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 20 A C - Icu 15 kA
Pripadajoč odklopnik IC60L 20 A C - Icu 25 kA
Pripadajoča varovalka gG 40 A - Icu 15 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
Pripadajoč odklopnik NG125H 20 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik NG125L 20 A C - Icu 50 kA
Napetost signalnega tokokroga 0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
Montažni način Konektor za spenjanje ( DIN letev)
9 mm rastri 8
Višina 85 mm
Width 72 mm
Globina 69 mm
Teža izdelka 450 g
Barva Bela ( RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current 0,6 mA
Priključki - terminali Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 2,5…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 4…16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala ( Zgoraj ali spodaj) 4…16 mm² Prilagodljivo s kapico
Dolžina blankiranja žice 14 mm
Zatezni moment 3,5 N.m
Okolje
Relativna vlažnost 5…95 %
Nadmorska višina delovanja 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 7,2 cm
Paket 1 Dolžina 9 cm
Paket 1 Teža 490 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 9 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 28 cm
Paket 2 Teža 1,535 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 27
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 14,348 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena