Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L40102 |
Schneider-Electric
 
A9L40102 slika – Schneider- scope
A9L40102
Modul C40 do 350 za prenapetostno zaščito iPRD
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Modul
Kratko ime naprave C40-350
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Oznake kakovosti CE
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV
Product destination Surge protection device IPRD40r
Surge protection device IPRD40
Ozemljitveni sistem TN
TT
[Ue] Nazivna operativna napetost 230 V AC 50 Hz
Nazivni razelektritveni tok 15 kA
Maksimalni tokovna razelektritev 40 kA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost 350 V
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite <1,4 kV Tip 2
Lokalno signaliziranje Flag ( Bela/rdeča)
Montažni način Vtično
Montažna podpora V SPD modul
9 mm rastri 2
Višina 57 mm
Width 18 mm
Globina 56 mm
Teža izdelka 0,051 kg
Barva Bela ( RAL 9003)
Material PBT
Odzivni čas < 25 ns
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj:
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,2 cm
Paket 1 Širina 7,4 cm
Paket 1 Dolžina 9,4 cm
Paket 1 Teža 72 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8 cm
Paket 2 Širina 10 cm
Paket 2 Dolžina 28 cm
Paket 2 Teža 927 g
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30 cm
Paket 3 Širina 30 cm
Paket 3 Dolžina 40 cm
Paket 3 Teža 8,87 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena