Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9L40182 |
Schneider-Electric
 
A9L40182 slika – Schneider- scope
A9L40182
Modul C40 do 1000 PV za prenapetostno zaščito iPRD-DC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Izdelek ali sestavni del Modul
Kratko ime naprave C40-1000 PV
Tip prenapetostnega odvodnika Električno distribucijsko omrežje
Standardi EN 61643-11
IEC 61643-11: 2011
Oznake kakovosti CE
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika Tip 2
Tehnologija prenapetostnega odvodnika MOV
Product destination Surge protection device IPRD PV-DC 2P
Nazivni razelektritveni tok 15 kA
Maksimalni tokovna razelektritev 40 kA
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost 1000 V DC
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite <2 kV Tip 2
[Uoc] Napetost odprtega tokokroga 833 V
Lokalno signaliziranje Flag ( Bela/rdeča)
Montažni način Vtično
Montažna podpora V SPD modul
9 mm rastri 2
Višina 57 mm
Width 18 mm
Globina 56 mm
Barva Bela ( RAL 9003)
Material PBT
Odzivni čas < 25 ns
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj:
Relativna vlažnost 5…90 %
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,400 cm
Paket 1 Širina 7,300 cm
Paket 1 Dolžina 9,300 cm
Paket 1 Teža 81,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 10,000 cm
Paket 2 Dolžina 28,000 cm
Paket 2 Teža 1,039 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 108
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 9,893 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 395b2a94-ee85-4cf4-a2ee-2c3d496fb72e
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena