|
|
|
A9L40271
Modularna prenapetostna zaščita iPRD-DC 40r 800 PV - 2P - 840 V DC - z daljinskim prenosom
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPRD PV-DC
|
Kratko ime naprave
|
IPRD PV-DC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
|
Opis polov
|
2P
|
Tip izhoda
|
Kontakt (brez napetosti)
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Uoc stc: Maximum open circuit voltage of PV generator in standard test condition
|
666 V
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
800 V +/- 10 % DC
|
[In] nominal discharge current
|
15 kA
|
[Imax] maximum discharge current
|
40 kA
|
[Ucpv] maximum continuous operating voltage
|
Diferencialni način 800 V L+/L-
Navadni/splošni/skupni način 800 V L+/PE
Navadni/splošni/skupni način 800 V L-/PE
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Diferencialni način <3 kV Tip 2 L+/L-
Navadni/splošni/skupni način <3 kV Tip 2 L+/PE
Navadni/splošni/skupni način <3 kV Tip 2 L-/PE
|
Vrsta ločilne naprave
|
Vgrajen ločilnik
|
Lokalno signaliziranje
|
Bela/rdeča Flag
|
Napetost signalnega tokokroga
|
AC 250 V 50/60 Hz
|
Signalizacijski izhodni tok
|
0,25 A
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
9 mm rastri
|
6
|
Višina
|
85 mm
|
Width
|
54 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
400 g
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
Odzivni čas
|
<= 25 ns
|
Povezave - terminali
|
Tunelski tip terminala2,5…25 mm² Togo
Tunelski tip terminala2,5…16 mm² Prilagodljiv
Tunelski tip terminala2,5…16 mm² Flexible stranded
|
Dolžina blankiranja žice
|
14 mm
|
Zatezni moment
|
3,5 N.m
|
Okolje
Standardi
|
EN 50539-11: 2013
UTE C 61.740-51
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 Na sprednji strani:
IP20 Na sponki:
|
IK stopnja zaščite
|
IK03
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,4 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,2 cm
|
Paket 1 Teža
|
348,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
4
|
Paket 2 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,2 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
27,7 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,446 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
36
|
Paket 3 Višina
|
30 cm
|
Paket 3 Širina
|
30 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 3 Teža
|
13,567 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|