|
|
|
A9L65501
Modularna prenapetostna zaščita iPRD65r - 1P + N - 350 V - z daljinskim prenosom
|
|
|
Glavno
Ponudba izdelkov
|
Acti 9
|
Ime izdelka
|
Acti 9 iPRD
|
Izdelek ali sestavni del
|
Prenapetostni odvodnik z vgrajenim modulom
|
Kratko ime naprave
|
IPRD65r
|
Aplikacija naprave
|
Distribucija
|
Standardi
|
EN 61643-11: 2012
IEC 61643-11: 2011
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Oznake kakovosti
|
NF
KEMA-KEUR
|
Opis polov
|
1P + N
|
Daljinsko signaliziranje
|
Z
|
Sestava signalnih kontaktov
|
1 SD (1 C/O)
|
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Električno distribucijsko omrežje
|
Ozemljitveni sistem
|
TN-S
TT
|
Komplementarno
Tip prenapetostnega odvodnika
|
Tip 2
|
Tehnologija prenapetostnega odvodnika
|
MOV + GDT
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
|
[In] nominal discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 20 kA L/PE)
Navadni/splošni/skupni način 20 kA N / PE)
Diferencialni način 20 kA L/N)
|
[Imax] maximum discharge current
|
Navadni/splošni/skupni način 65 kA L/PE
Navadni/splošni/skupni način 65 kA N / PE
Diferencialni način 65 kA L/N
|
[Uc] Maksimalna neprekinjena operativna napetost
|
Navadni/splošni/skupni način 260 V N / PE
Navadni/splošni/skupni način 350 V L/PE
Diferencialni način 350 V L/N
|
Maksimalna [Up] stopnja napetostne zaščite
|
Navadni/splošni/skupni način <1,5 kV Tip 2 N / PE
Diferencialni način <1,5 kV Tip 2 L/N
|
[Ut] Začasna prenapetost
|
337 V L/N 5 s Vzdržljivo
1200 V N / PE 200 ms Način varne napake
442 V L/PE 5 s Vzdržljivo
1453 V L/PE 200 ms Način varne napake
|
Vrsta ločilne naprave
|
Pripadajoč odklopnik IC60N 50 A C - Icu 10 kA
Pripadajoč odklopnik IC60H 50 A C - Icu 15 kA
Pripadajoč odklopnik NG125N 50 A C - Icu 25 kA
Pripadajoč odklopnik NG125H 50 A C - Icu 36 kA
Pripadajoč odklopnik NG125L 50 A C - Icu 50 kA
Pripadajoča varovalka gG 80 A - Icu 50 kA
|
Napetost signalnega tokokroga
|
0,25 A 250 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje ( DIN letev)
|
9 mm rastri
|
4
|
Višina
|
85 mm
|
Širina
|
36 mm
|
Globina
|
69 mm
|
Teža izdelka
|
0,238 kg
|
Barva
|
Bela ( RAL 9003)
|
[Ipe] Ground residual current
|
0,003 mA
0,6 mA
|
Priključki - terminali
|
Tunelski tip terminala ( Navzdol) 2,5…35 mm²
Tunelski tip terminala ( Navzgor) 2,5…35 mm²
|
Zatezni moment
|
2,5 N.m
|
Okolje
IK stopnja zaščite
|
IK03 v skladu s/zIEC 62262
|
Relativna vlažnost
|
5…95 %
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…85 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,300 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
9,200 cm
|
Paket 1 Teža
|
266,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
6
|
Paket 2 Višina
|
8,300 cm
|
Paket 2 Širina
|
10,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
28,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,665 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
54
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
15,685 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|