Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

A9MEM1560 |
Schneider-Electric
 
A9MEM1560 slika – Schneider- scope
A9MEM1560
Energijski senzor, PowerTag Flex 230V, 63A 1P+N zg. in sp. položaj
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Ponudba izdelkov PowerLogic
Ime izdelka PowerTag A9 F63
Izdelek ali sestavni del Energijski senzor
Opis polov 1P + N
Maximum current [Imax] 63 A
[Ib] Osnovni tok 10 A
Začetni tok 40 mA
Tok nasičenosti 130 A
Uporaba izdelka za specifične aplikacije Razporeditev stroškov
Spremljanje obremenitve
Spremljanje tokokroga
Alarm za preobremenitev
Upravljanje z energijo
Kompatibilnost koncentratorja Acti9 Smartlink SI B
Acti9 Smartlink SI D
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony vozlišče
Wiser IP modul
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
Združljivost serije/obsega Acti 9 Acti 9 iCV40
Acti 9 Vigi iC40
Acti 9 Vigi iC60
Acti 9 Acti 9 iDD40 XA
Acti 9 Acti 9 iCV40 XA
Acti 9 Vigi iDT40
Tip meritev Aktivna energija
Tok
Napetost
Faktor moči
Aktivna moč
Razred točnosti Razred 1 Tok v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 0.5 Napetost v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna moč v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Aktivna energija v skladu s/zIEC 61557-12
Razred 1 Faktor moči v skladu s/zIEC 61557-12
Lokacija montaže Zgoraj ali spodaj
Montažna podpora Na odklopniku
Destinacija izdelka Stikalna plošča
Upravljanje dogodkov Izguba napetosti Z merjenim tokom ob napetostni izgubi
Medij za prenos podpore Radio frekvenca 2,4…2,4835 GHz v skladu s/zIEEE 802.15.4
Maksimalna moč emisij 10 mW
Komplementarno
Montažni način Z vijaki ( Terminali)
Electrical connection (voltage sensing & power supply) Žice S kabelskim koncem
Prečni prerez kabla 1 Togo kabel1,5…16 mm²
2 Vpeta kabel1,5…2,5 mm²
2 Togo kabel1,5…2,5 mm²
1 Vpeta kabel1,5…16 mm²
Dolžina kabla 0,25 m
Supply voltage 200 do 240 V AC, +/- 20 %
Sestava kablov 1 x 0,33 mm²
Omrežna frekvenca 50 Hz
60 Hz
Maximum power consumption 1 VA
Standardi IEC 61557-12
IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 487-1
Višina Senz. element: 20 mm
Širina Senz. element: 18 mm
Globina Senz. element: 44,5 mm
Teža izdelka 16 g
Barva Bela ( RAL 9003)
Okolje
Oznake kakovosti CE
Direktive 2014/53/EU - naprava za radijsko opremo
Nadmorska višina delovanja 0 do 2000 m
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…85 °C
Prenapetostna kategorija III conforming to IEC 61010-1
Merilna kategorija Kategorija III v skladu s/zIEC 61010-2-030
IP stopnja zaščite IP20 conforming to IEC 60529
IK stopnja zaščite IK05
Stopnja onesnaženosti 3
Relativna vlažnost 0…95 % pri45 °C v skladu s/zIEC 60721-3-3
Odpornost proti vibracijam 3M4 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Elektromagnetna združljivost Industrijsko elektromagnetno okolje v skladu s/zIEC 61326-1
Sevan EMC v skladu s/zETSI EN 301 489-17
Elektromagnetno sevanje v skladu s/zIEC 62311
Environmental characteristics Odporno na prah Razred 3S3 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Solna megla Razred 3C2 v skladu s/zIEC 60721-3-3
Uporaba v zaprtih prostorih
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,000 cm
Paket 1 Širina 6,000 cm
Paket 1 Dolžina 8,500 cm
Paket 1 Teža 44,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 48
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,463 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Številka SCIP 0a6e0675-6074-45ae-bda6-119653400651
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 8